ROTA-M flex 2+2 260 Z220-SV90°
灵活的 4 爪补偿卡盘
ID 1389670
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 4 爪补偿卡盘
- 相对卡爪的中心补偿
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 单指行程: 9.5 mm
- 每个卡爪的补偿行程: 5.1 mm
- 最大夹持力*: 100 kN
- 最大扭矩: 120 Nm
- 最大旋转速度: 2700 1/min
- 重量: 41 kg
- 使用双爪夹紧时,还需要一个锁紧盖来阻挡一对卡爪
技术细节
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 (Z220) |
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 2700.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 100.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 120.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 9.5 |
| Kompenzační zdvih/čelist [mm] | 5.1 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 41.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210/4
- red
-
SWB 200/4
- yellow
-
SWB-AL 200/4
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-drážky nebo upevňovací šrouby pro nástavbové čelisti, montážní šrouby sklíčidla, upínací klíč, šroub s okem, návod k obsluze; bez nástavbových čelistí, bez pojistného krytu