ROTA THW3 200-52 Z140-GBK
Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti
ID 1366679
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino autocentrante a 3 griffe con pistone
- Design a tenuta stagna
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 52 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 6.7 mm
- Passo tra i denti: 4.712 mm
- Corsa del pistone: 17.5 mm
- Forza di serraggio max.: 64 kN
- Forza di azionamento max: 38 kN
- Numero di giri max.: 6000 1/min
- Peso: 18.6 kg
Specifiche tecniche
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 (Z140) |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 64.0 |
| 最大启动力 [kN] | 38.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 6.7 |
| 齿距 [mm] | 4.712 |
| 活塞行程(H) [mm] | 17.5 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.11 |
| 重量 [kg] | 18.6 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺钉的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺钉和操作手册