arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
H-WB 102 Podobne ako na obrázku

H-WB 102

Rovné mäkké horné čeľuste z ocele

Identifikačné číslo 130103

H-WB 102, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele

Vlastnosti produktu:
  • Zúbkovanie: 3.0 mm x 60°
  • Šírka drážky: 16 mm
  • Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Nástroje:
  • Objavte ďalšie vhodné vrchné čeľuste v rôznych rozmeroch! Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
  • Chceli by ste prispôsobiť množstvo dodávky (2, 3, 4, 6 kusov)? Kliknite na "Nakonfigurovať individuálnu upínaciu čeľusť".
Produktová skupina Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
Ozubení 3.0 mm x 60°
Šířka drážky N [mm] 16.0
Šířka B [mm] 40.0
Výška H [mm] 60.0
Délka L [mm] 110.0
Rozestup otvorů a [mm] 55.0
Rozestup otvorů b [mm] 30.0
Šrouby M12
Materiál Ocel 16MnCr5, kalitelná
m/sada [kg] 5.2