arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SRK 200 Podobne ako na obrázku

SRK 200

Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele

Identifikačné číslo 136106

SRK 200, Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele

Vlastnosti produktu:
  • Zúbkovanie: Pero a drážka
  • Šírka drážky: 12 mm
  • Šírka dráhy: 16 mm
  • Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Nástroje:
  • Objavte ďalšie vhodné vrchné čeľuste v rôznych rozmeroch! Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
  • Chceli by ste prispôsobiť množstvo dodávky (2, 3, 4, 6 kusov)? Kliknite na "Nakonfigurovať individuálnu upínaciu čeľusť".
Skupina výrobkov Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele
Zúbkovanie Pero a drážka
Šírka drážky N [mm] 12.0
Šírka zarážky S [mm] 16.0
Šírka B [mm] 40.0
Výška H [mm] 60.0
Výška H1 [mm] 55.5
Výška H2 [mm] 54.0
Dĺžka L [mm] 94.0
Rozstup otvorov a [mm] 49.0
Rozstup otvorov b [mm] 30.0
Skrutky M12
Materiál Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie
m/súprava [kg] 3.9