arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Klemlaadborden leeg voor NSE mini

Klemlaadborden leeg voor NSE mini

Klemlaadborden zonder klemapparaten
Lege klemlaadborden voor het plaatsen op de VERO-S klemstations voor aangepast ontwerp met klemapparaten.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • SCHUNK 모듈형 시스템
    다양한 유형의 기계에 적합한 표준 클램핑 장치의 수많은 조합
  • 낮은 높이의 설계
    기계의 작업 공간을 확장
  • 모든 공압 모듈은 6바의 시스템 압력으로 작동 가능합니다.
    추가 압력 증폭기가 필요하지 않습니다.
  • 짧은 테이퍼를 통한 위치 결정
    0.005mm 미만의 반복 정밀도로 매우 쉬운 결합 공정
  • 특허받은 이중 스트로크 시스템으로 풀다운 포스 극대화
    결과적으로 진동 없는 극단적인 강성 클램핑이 가능
  • 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
    압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지
  • 부식 없는 스테인리스강 디자인
    긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성
  • 기본으로 터보 통합
    기계 성능의 최대 활용을 위해 당기는 풀다운 포스가 최대 300% 증가하여 효율성이 높습니다.

옵션 및 특별 정보

  • 슝크의 빈 클램핑 팔레트는 고객맞춤식 재작업과 고객맞춤식 클램핑 솔루션의 적용에 사용됩니다. 빈 클램핑 팔레트로 사용할 수 있습니다. 이 클램핑 팔레트를 이용하여 고객맞춤식 클램핑 솔루션과 장치를 매우 짧은 시간 내에 교체해서 사용하고 해제할 수 있습니다.