arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SP 400-1 類似のイラスト

SP 400-1

Identifikačné číslo 194108

SP 400-1,
  • 高さ H: 17 mm
  • 長さ L: 34.5 mm
  • 幅 B: 30 mm
  • ねじ G: M8
高さ H [mm] 17.0
長さ L [mm] 34.5
幅 B [mm] 30.0
ねじ G M8