KA WLN1208-IO-00500-A
kábel
Identifikačné číslo 1395483
Ovládanie pripájacieho kábla – kompatibilita s ťažnou reťazou a torznými prvkami, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M12, Uhlová zásuvka
- Pripojenie: M12
- Počet vodičov: 8
- Dĺžka kábla: 5 m
- Max. prúd: 2 A
Technické údaje
| Pripojenie na strane senzora | Uhlová zásuvka |
|---|---|
| Bočný snímač závitu | M12 |
| Uhlový konektor, jednostranný snímač [°] | 90 |
| Konektor na strane riadiacej skrine | otvorené drôty |
| Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
| Počet vodičov | 8.0 |
| Prierez kábla [mm²] | 0.25 |
| Max. prúd na jeden vodič [A] | 2.0 |
| Max. prúd [A] | 2.0 |