arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KA WLN1208-IO-01000-A Podobne ako na obrázku

KA WLN1208-IO-01000-A

kábel

Identifikačné číslo 1395485

Ovládanie pripájacieho kábla – kompatibilita s ťažnou reťazou a torznými prvkami, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M12, Uhlová zásuvka

  • Pripojenie: M12
  • Počet vodičov: 8
  • Dĺžka kábla: 10 m
  • Max. prúd: 2 A
传感器侧连接 弯头插座
传感器侧螺纹 M12
弯式连接器,传感器侧 [°] 90
控制柜侧接头 明线束
电气柜侧角度 [°] 0
线缆数量 8.0
电线横截面 [mm²] 0.25
每根线的最大电流 [A] 2.0
最大电流 [A] 2.0