arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WEL SCAPTO C5 Ø6x50 图片仅供参考

WEL SCAPTO C5 Ø6x50

侧固式刀柄

ID 23004419

WEL SCAPTO C5 Ø6x50, 刀柄
  • 侧固式刀柄
  • 系列: 侧固式
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C5
  • 夹持直径: 6 mm
  • 突出长度: 50 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 含 WELDON 侧固式夹持螺钉
Technologie WELDON-schachtfreeshouders
Reeksen WELDON
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C5
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
Klemdiameter D1 6 mm
D2 [mm] 24.5
D6 [mm] 14.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 25.0
L4 [mm] 27.5
G1 M6
Gewicht [kg] 0.6
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Levering
Inclusief WELDON klemschroef

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar