arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
自动化

机器人灵活搬运工件

SCHUNK 正在扩展机械臂末端解决方案,确保为未来做好准备,并推出机器人 PLUS 产品组合。亮点之一是新型 CPS 换刀装置,它可以自动更换机器人上的末端执行器。因此,该技术先驱以较短的转换周期为多功能机器人应用提供了潜力。
CPS 磁力机械手应用图片 新型气动 CPS 换刀装置允许快速可靠地更换机器人上的末端执行器。配备 SCHUNK 磁力机械手,将毛坯件放置在传送带上进行进一步加工。

灵活性在自动化制造中至关重要。越来越多的流程步骤需要所涉及的工具和系统之间进行敏捷的交互。借助快换系统,机器人可以灵活地执行各种搬运或加工任务,无需额外的设置工作。停机时间可以减少到最低限度。新型 SCHUNK CPS 换刀装置是一款灵活的多面手,可自动更换机器人上的末端执行器。

德国制造灵活性

通过磁力方式将毛坯件从托盘中取出,然后使用气动双机械手单元一步上下料。在快换系统的帮助下,机器人可以完全自动地执行此过程。对于新型 CPS 换刀装置,SCHUNK 特别注重多功能性。该气动系统可以快速、可靠地更换机械手和其他工具,前端搬运重量可达 1,000 千克。CPS 系列包括 18 种尺寸,确保用户可以为任何机器人找到合适的快换系统。

注重安全和效率

CPS 由机器人侧 (CPS-K) 和工具侧 (CPS-A) 组成,它们通过压缩空气正确、可靠地互锁。集成弹簧可最大限度地减少气压意外下降时的间隙形成,同时确保自动锁定。可选传感器通过检测锁定状态和刀具存在,提高过程监控的透明度。
各种信号、气动、流体和通信模块进一步扩展了 CPS 的功能和应用可能性。

Wechsel Ablage CPS 应用图片 通过不同末端执行器之间的快速更换,换刀装置最大限度地减少了停机时间并提高了生产率。

换刀装置可以与机器人一起使用,甚至可以与固定装置一起使用,例如在夹具结构中。由于它与现有的 SCHUNK 快换系统完全兼容,因此用户在更换时不必再次示教。通过 ISO 法兰或标准化法兰可以很容易地将机器人侧安装到机器人上。在所有功能部件中使用硬化钢使得 CPS 特别坚固耐用,即使在恶劣的机器环境中也是如此。

Robot PLUS

借助新型 Robot PLUS 产品组合,SCHUNK 为灵活的机器人自动化提供了多种设计可能性。除了 CPS 和 CPB 等换刀装置外,全面的产品组合还包括新开发的补偿单元和力/力矩传感器。凭借数十年来在开发精心设计、构思周全的自动化模块方面的专业知识,SCHUNK 代表着特别高的生产率、灵活性和资源效率。

Doppelgreifer PGN plus P CPS 应用图片 该换刀装置与 PGN-Plus-P 双机械手相结合,可在单个工艺步骤中加快毛坯件和成品零件的处理速度。