SZAJ 20-16
Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage
ID 138143
SZAJ 20-16, Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 14 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
- Souhaitez-vous personnaliser l'unité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Détails techniques
| Product group | Hard Claw Jaws for O.D. Clamping |
|---|---|
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Slot width N [mm] | 14.0 |
| Width B [mm] | 40.0 |
| Height H [mm] | 53.0 |
| Length L [mm] | 69.0 |
| Clamping depth T [mm] | 25.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Hole spacing b [mm] | 25.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 1.86 |