SZA 40-13
O.D.용 하드 클로 죠 클램핑
ID 138302
SZA 40-13, O.D.용 하드 클로 죠 클램핑
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 3/32" x 90°
- 홈의 폭: 25.5 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
- 배송 단위를 (2개, 3개, 4개, 6개)으로 맞춤 설정하시겠습니까? "개별 척 죠 구성" 클릭
Technical details
| Product group | Hard Claw Jaws for O.D. Clamping |
|---|---|
| Serration | 3/32" x 90° |
| Slot width N [mm] | 25.5 |
| Width B [mm] | 60.0 |
| Height H [mm] | 78.0 |
| Length L [mm] | 131.0 |
| Clamping depth T [mm] | 33.0 |
| Thread workpiece stop G | M8 |
| Hole spacing b [mm] | 35.0 |
| Screws | M20 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 8.0 |