arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBP 160-50-13.5

GBP 160-50-13.5

Mordaza rectificada

ID 1373281

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza, rectificada
  • Interfaz 1: W-160
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 50 x 13,5 mm
  • Peso: 0.76 kg
Width [mm] 160.0
Depth [mm] 13.5
Height [mm] 50.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.76

Scope of delivery
Top jaw, fastening screws