KSF3-F 250-PM
Federgespannte 2-Backen-Kraftspannblöcke
ID 1448297
Federgespannter Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Mit fester Backe
- Standard Hub
- Pneumatische Endlagenkontrolle
- Pneumatische Anlagekontrolle
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 250 x 250 x 98,2 mm
- Spannkraftbereich: 37 - 50 kN
- Hub pro Backe: 10 mm
- Max. Backenhöhe: 150 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Öffnungsdruck: 6 - 9 bar
- Luftverbrauch pro Hub: 4600 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 1.5 s
- Gewicht: 40 kg
技术细节
| 单指行程 [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 最小夹持力 [kN] | 37.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 50.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 150.0 |
| 距离 H [mm] | 40.0 |
| 6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] | 4600.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 1.5 |
| 重量 [kg] | 40.0 |
标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)