arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DDF 2-080-1-P4-E10 Illustration similar

DDF 2-080-1-P4-E10

ID 323093

Low stock
Rotary feed-through for robots DDF 2, Size: -080-1

  • No. of fluid feed-throughs: 4
  • Number of electrical feed-throughs: 10
  • Workpiece weight: 150 kg
  • Force Fz max.: 6000 N
  • Force Fd max.: 12000 N
Feed-through pneumatic and electric feed-through
Recommended handling weight [kg] 150.0
Max. drive speed [1/min] 90.0
Max. speed of rotation [°/s] 540.0
Nominal torque [Nm] 22.0
Starting torque [Nm] 25.0
Angle of rotation [°] > 360
No. of fluid feed-throughs 4.0
Air connection thread pneumatic feed-through 4x G1/8"
Max. pressure per connection [bar] 10.0
Rate of flow at 6 bar (per channel) [l/min] 370.0
Max. air pressure air purge [bar] 1.0
Number of electrical feed-throughs 10.0
Max. voltage [V] 60.0
Max. current strength [A] 1.0
Weight [kg] 13.1
Robot-side connection ISO 9409-1-80-6-M8
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Max. dynamic bending moment Mx* [Nm] 400.0
Max. dynamic bending moment My* [Nm] 400.0
Max. dynamic torsional moment Mz* [Nm] 300.0
Max. shear force Fq* [N] 1500.0
Diameter D [mm] 200.0
Height Z [mm] 152.9
Bending moment Mx [Nm] 600.0
Bending moment My [Nm] 600.0
Force Fz max. [N] 6000.0
Max. force Fd [N] 12000.0
*This is the max. total of all payloads (acceleration forces and torques, process forces, emergency stops, etc.), which can affect a rotary feed-through, in order to ensure error-free function.
A version for vacuum feed-through is available on request. Please ask for details.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Montage
Gestandaardiseerde ISO 9409-interface (robotzijde)

Behuizing
zeer bestendige, hardgecoate aluminiumlegering

Levering
Roterende doorvoer in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden