arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COS HB6-A

COS HB6-A

Módulos de passagem

ID 1586287

Módulos de passagem, HB6, Lado do adaptador

  • Número de contatos de pinos: 2
Adecuado en Herramienta
Esquema de conexión de los tornillos L
Tipo de transmisión Hidráulicos
Peso [kg] 1.3
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Conexión de salida axial
Número de pasos de fluido 2x G3/8"
Tipo de medio Hidráulico, agua
Caudal máx. por conducción de fluido 1.460 l/min (G3/8")
Presión de trabajo máx. [bar] 496.0
Propiedades especiales Tenga en cuenta la máxima presión de trabajo permitida. Para los módulos con múltiples conexiones, la suma de los valores de presión presentes simultáneamente en todas las conexiones no debe superar este valor. Los puertos son autosellantes. No obstante, puede quedar una pequeña cantidad de residuo líquido en la superficie de los puertos cuando se desacoplan. La cantidad de líquido depende en gran medida del tipo de fluido procesado.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.