arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
COS RD5-K

COS RD5-K

Durchführungsmodule

Ident.-Nr. 1586650

Auf Lager
Durchführungsmodule, RD5, Kopfseite
Adequado em Cabeça de troca
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Comunicação
Peso [kg] 0.1
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP64 (somente em estado acoplado)
Sistema de ônibus DeviceNet, IO-Link Classe B
Conexão elétrica Conector M12, codificado A
Conexão de saída radial

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.