OSE-EDF-B 40-4
Universalschwenkeinheit
Ident.-Nr. 356414
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Alternative Produkte:
Universalschwenkeinheit OSE, Baugröße: 40, pneumatisch, Drehwinkel: 180 °, Endlageneinstellbarkeit: 90 °, Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer
- Drehmoment: 11.5 Nm
Technische Details
| Produktgruppe | Universalschwenkeinheit |
|---|
*Die Diagramme sind gültig für die Basiseinheiten sowie für den Einsatz mit vertikaler Schwenkachse, ebenso bei rein zentrischen Lasten mit horizontaler Schwenkachse und bei einem Betriebsdruck von 6 bar. Die Schwenkzeiten sind per Drosselung einzuhalten, ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern. Bei der Auslegung weiterer Einsatzfälle unterstützen wir Sie gerne. Zudem steht online das SCHUNK Auslegungstool Schwenken zur Verfügung.
Gehäusematerial
Aluminium
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip
Lieferumfang
Drosselverschraubung, Passschrauben, O-Ring für Direktanschluss, Befestigungsschrauben, Montage- und Betriebsanleitung mit Herstellererklärung
Gewährleistung
24 Monate