OSE
Universalschwenkeinheit
Dieses Produkt ist ein SCHUNK Klassik-Produkt.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Komponente für die industrielle Automation in gewohnt hoher SCHUNK Qualität
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- bewährte Flachschwenkeinheit in massiver Bauweise
- mit integrierter Fluiddurchführung und integrierter Elektrodurchführung lieferbar
- Dämpfung stets mit kräftigen, hydraulischen Stoßdämpfern
- mitgelieferte Drosselverschraubungen zum max. Ausnutzen der zur Verfügung stehenden Taktzeit
- Mittenbohrung des Ritzels zur freien Verfügung
Optionen und spezielle Informationen
- Bitte setzen Sie bei Neukonstruktionen den Nachfolger SRU-plus ein.
- Halter für die Näherungsschalter werden bei der OSE stets mitgeliefert. Für die Abfrage von zwei Endstellungen werden zwei Näherungsschalter benötigt, zum Abfragen der Mittelstellung ein weiterer. Die zur Verfügung stehende Taktzeit sollte weitestgehend durch den Schwenkzyklus ausgenutzt werden.
- Die Drosselung wird durch die mitgelieferten Drosselventile erhöht und somit die Winkelgeschwindigkeit verringert. Dadurch werden die Stoßdämpfer entlastet, was zu einer höheren Lebensdauer führt.
- Zur Auslegung oder Kontrollrechnung von Schwenkmodulen empfehlen wir den Einsatz unserer Software SSE, erhältlich auf CD oder online. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.
- Kundenspezifische Schwenkwinkel sind auf Anfrage erhältlich.
- Die pneumatische Mittelstellung kann bei hohen Aufbauträgheiten zum Überschwingen neigen. Abhilfe schafft eine verriegelte Mittelstellung (nur für SRU verfügbar). „A“ (rechts drehen) und „B“ (links einfahren) sowie C (Mittelstellung) sind Hauptanschlüsse, „a“ und „b“ die dazugehörigen Direktanschlüsse. Die Ritzel sind in der linken Endlage gezeichnet und drehen von hier aus rechts herum. (siehe „Drehrichtung“)
- Das Ritzelanschraubbild bei Varianten mit 90° Schwenkwinkel ist um 90° im Uhrzeigersinn verdreht gegenüber der zeichnerischen Darstellung. Bei den Sensorkabeln beachten Sie bitte die mindest zulässigen Biegeradien. Diese betragen im Allgemeinen 35 mm. Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehörkatalog.
- Zur Auslegung oder Kontrollrechnung von Schwenkmodulen empfehlen wir den Einsatz unserer Software SSE, erhältlich auf CD oder online. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.