arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SFL-25-E-090 Illustration similaire

SFL-25-E-090

ID 304560

Palette pivotante miniature SFL, Taille: 25, pneumatique, sans passage, Angle de rotation: 90 °, Réglage des fins de course: 90 °, Amortissement de la position finale: Elastomère

  • Couple: 0.1 Nm
Angle de rotation [°] 90
Réglage des fins de course [°] 90
Amortissement de la position finale Elastomère
Couple [Nm] 0.1
Indice de protection IP 52
Poids [kg] 0.09
Temps de rotation (1x angle de rotation nominal) sans charge embarquée [s] 0.06
Consommation de fluide (2x angle nominal) [cm³] 2.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Diamètre de flexible à utiliser 3 x 1.8 x 0.6
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Inertie max. autorisée de la configuration 50.0
Répétabilité [°] 0.05
Longueur X [mm] 25.0
Largeur Y [mm] 35.0
Hauteur Z [mm] 53.5
Moment My max. [Nm] 0.1
Force axiale max. Fz max. [N] 10.0

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Position du flasque
est toujours représentée dans la position finale gauche. À partir de là, il tourne vers la droite dans le sens horaire. La flèche indique le sens de rotation.

Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Matériau de l'unité de pivotement à palette
Acier

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
Vérin à palette

Etendue de la livraison
Douilles de centrage, goupilles de centrage, joints toriques pour un raccord direct, manuel de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande