arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWK-041-000-000 Similar a la imagen

SWK-041-000-000

ID 302346

Disponible
Sistema de cambio rápido SWS, Tamaño: 041, Cabezal de cambio rápido, neumática

  • Detección de la carrera del pistón: opcional
  • Número de pasos de fluido: 6
  • Carga útil total máx.: 50 kg
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] 50.0
Zuigerslagbewaking optioneel
Moment Mx max. [Nm] 471.0
Moment My max. [Nm] 471.0
Moment Mz max. [Nm] 648.0
Vergrendelingskracht [N] 4500.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.015
Gewicht [kg] 1.4
Max. afstand bij vergrendeling [mm] 3.0
Pneumatische doorvoer met schroefdraad voor luchtverbinding 6x G3/8"
Pneumatische doorvoer met schroefdraad voor luchtverbinding 4x G1/8"
Vergrendeling/ontgrendeling hoofdaansluiting G1/8"
Max. toelaatbare XY-offset [mm] ± 2
Max. toelaatbare hoekoffset [°] ± 2
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Min. werkdruk [bar] 4.5
Max. werkdruk [bar] 6.9
Diameter D [mm] 130.0
Hoogte Z [mm] 32.3
Schroefaansluitschema J
*Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
via zuigers geactiveerde vergrendelingskogels voor vergrendeling

Mediadoorvoer
variabel via aanbouw-doorvoermodules, afhankelijk van de grootte van de eenheid

Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek