arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWK-071-000-000 Abbildung ähnlich

SWK-071-000-000

Ident.-Nr. 302370

Auf Lager
Schnellwechselsystem SWS, Baugröße: 071, Schnellwechselkopf, pneumatisch

  • Kolbenhubabfrage: optional
  • Anzahl Fluiddurchführungen: 8
  • Max. Gesamtzuladung: 79 kg
Peso consigliato di movimentazione [kg] 79.0
Verifica della corsa del pistone Opzionale
Coppia Mx max [Nm] 1185.0
Coppia My max. [Nm] 1185.0
Coppia Mz max [Nm] 378.0
Forza di bloccaggio [N] 8100.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.015
Peso [kg] 1.8
Distanza max. nel bloccaggio [mm] 3.0
Filettatura del collegamento dell'aria del passante pneumatico 8x G1/4"
Blocco/sblocco collegamento principale G1/8"
Disassamento massimo consentito XY [mm] ± 2
Offset angolare max. consentito [°] ± 1
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 6.9
Diametro D [mm] 150.0
Altezza Z [mm] 30.2
Diagramma di collegamento viti 2 x J
*Si noti che le altezze del master di cambio (ZK) e dell'adattatore di cambio (ZA) possono variare. La somma rappresenta l'altezza totale di un sistema di cambio accoppiato.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Sfere azionate tramite pistone per il bloccaggio

Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti

Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta