arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ERD

ERD

小型旋回ユニット
アブソリュートエンコーダー付きのパワフルなトルクモーターと電動および空圧式ロータリーフィードスルー

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Mit absolutem Wegmesssystem
    für weniger Programmieraufwand und Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme und im Betrieb
  • Hohe Dynamik für kürzere Zykluszeiten
    dadurch hohe Produktivität
  • Integrierte Luft- und Elektrodurchführung
    zur sicheren Energieversorgung der Greifer
  • Nahezu keine Verschleißteile
    für hohe Standzeit und Zuverlässigkeit des Systems
  • Kein mechanisches Spiel zwischen den Antriebselementen
    für schnelles Ansprechverhalten und hohe Positioniergenauigkeit
  • Optional zertifizierte Sicherheitsgeber nach SIL2/PLd
    bei den Schnittstellen HIPERFACE®, EnDat 2.2 und DRIVE-CliQ (via EnDat 2.2 + Signalkonverter in Kabelbauform) für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Maschinensicherheit

Optionen und spezielle Informationen

  • Pneumatische Drehdurchführung
    Das Drehmodul ERD ist standardmäßig mit zwei Pneumatikdurchführungen ausgestattet. Abtriebsseitig können die Pneumatikschläuche radial am Drehteller angeschlossen werden. Wahlweise stehen auch schlauchlose Direktanschlüsse in der Mitte des Drehtellers zur Verfügung.
  • Elektrische Drehdurchführung
    Bei den Versionen mit elektrischer Durchführung ist zusätzlich zur standardmäßig eingebauten Pneumatikdurchführung eine Durchführung von bis zu vier elektrischen Signalen möglich. Der Anschluss erfolgt antriebsseitig über einen M8-Stecker (4-polig). Abtriebsseitig steht am Drehteller, radial ausgerichtet, eine M8-Buchse (4-polig) zur Verfügung.
  • Anschluss von Leistungs- und Geberleitung
    Der Anschluss des Drehmoduls an den Antriebsregler erfolgt über getrennte Leistungs- und Geberkabel. Am Drehmodul stehen für den Anschluss des Leistungskabel ein M17-Steckverbinder und für den Anschluss des Geberkabel ein M12-Steckverbinder zur Verfügung. Passende Anschlusskabel finden sich im Zubehörteil des Katalogkapitels. Kundenspezifische Längen oder Kabelverlängerungen sind auf Anfrage lieferbar.
  • Zertifiziertes Gebersystem
    Die Gebersysteme mit den Schnittstellen HIPERFACE® (optional), EnDat 2.2 und DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + Signalkonverter in Kabelbauform) sind nach SIL2/ PLd zertifiziert. Damit sind auch anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen im Bereich der Maschinensicherheit umsetzbar. Bitte sprechen Sie uns an.
  • NEU: Version mit lebensmittelkonformer Schmierung (H1G)
    als Lösung der Einstiegshürde in MedTech, Lab Automation, Pharma und der Lebensmittelindustrie. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt.