arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CC Set ER 25 Vergelijkbare illustratie

CC Set ER 25

Set ER-spantangen

Ident.-Nr. 280223

Auf Lager
CC Set ER 25, Set ER-spantangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Aantal ER-spantangen: 15
  • Voor klemdiameter: Ø2 - 16
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm
Voor ER 25
Voor klemdiameter Ø2 - 16
D1 min. [mm] 2.0
D1 max. [mm] 16.0
Gewicht [kg] 1.43
Aantal ER-spantangen 15.0
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B