TENDO SPW Ø6
Spannkraftprüfwelle
Ident.-Nr. 200020
TENDO SPW Ø6, Pièce de test de la force de serrage
- Diamètre: 6 mm
- Longueur L1: 50 mm
Technische Details
| D1 | 6 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 50.0 |
| Poids [kg] | 0.028 |
Sur demande, vous pouvez commander un étalon de contrôle de force de serrage pour TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 et TENDO WZS