arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KOM HSK-A 63 Ø32x60 Illustration similaire

KOM HSK-A 63 Ø32x60

Mandrins de fraisage combinés

ID 263613

现货供应
KOM HSK-A 63 Ø32x60, Porte-outils
  • Mandrins de fraisage combinés
  • Gammes: Mandrins de fraisage combinés
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Diamètre de serrage: 32 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M16
  • Longueur de projection: 60 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette
Technologie Mandrins de fraisage combinés
Gammes Mandrins de fraisage combinés
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 32 mm
Filetage pour boulon de serrage G M16
D2 [mm] 58.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 38.0
L12 [mm] 24.0
Poids [kg] 1.5
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour la fixation de fraises avec rainure longitudinale ou transversale

Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande