BAV 4
죠 터닝 고정
Ident.-Nr. 119104
BAV 4, 죠 터닝 고정 라이트 버전
- 내부 직경 I: 208 mm
- 외부 직경 A: 290 mm
Technische Details
| Inner diameter I [mm] | 208.0 |
|---|---|
| Outer diameter A [mm] | 290.0 |
| Max. clamping force [kN] | 30.0 |
| Min. adjustment position [mm] | 290.0 |
| Max. adjustment position [mm] | 360.0 |
| Min. adjustment position [mm] | 145.0 |
| Max. adjustment position [mm] | 215.0 |
| Weight [kg] | 6.8 |