GWU-1 100-11
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Ident.-Nr. 430223
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen – Breite 100 mm
- Zum Auflegen der Werkstücke
- Passend zu: KSG 100, KSO 100
- Breite: 100 mm
- Höhe: 11 mm
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
| Breite [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 11.0 |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen