SP 315-1
Clamping inserts
N.º de identificação 194104
SP 315-1, Clamping inserts
- Height H: 13 mm
- Length L: 29.5 mm
- Width B: 25 mm
- Thread G: M6
Detalhes técnicos
| Altura H [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Comprimento L [mm] | 29.5 |
| Largura B [mm] | 25.0 |
| Linha G | M6 |