arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SW 400-1 Illustration similar

SW 400-1

夹持嵌块

ID 194120

In stock
SW 400-1, 夹持嵌块
  • 高度 H: 17 mm
  • 长度 L: 34.5 mm
  • 宽度 B: 30 mm
  • 螺纹 G: M8
高度 H [mm] 17.0
长度 L [mm] 34.5
宽度 B [mm] 30.0
螺纹 G M8
如果在动力车床卡盘上使用浮动爪,可能会出现空隙。为了覆盖这些空隙,我们可提供 2 种夹持插件,属于供货范围内。