SWB-SA 160
Mors à segment en aluminium
ID 170100
SWB-SA 160, Mors à segment en aluminium
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 17 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Découvrez d'autres mors à segment, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
- Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Détails techniques
| Product group | Full grip jaws made of aluminum |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 17.0 |
| Width B [mm] | 120.0 |
| Width B1 [mm] | 40.0 |
| Height H [mm] | 58.0 |
| Height H2 [mm] | 48.0 |
| Length L [mm] | 59.5 |
| Hole spacing a [mm] | 22.0 |
| Hole spacing b [mm] | 22.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Aluminum |
| m/set [kg] | 2.2 |