GSW-B-AGE
Asinterface voor grijper
Universele grijper PGN-plus/PZN-plus met GSW-B-schachtinterface en compensatie-eenheid AGE
Beschreibung
Innovaties - uw voordelen
- Aantrekkelijk geprijsde module
van een universele grijper PGN-plus/PZN-plus en een schachtinterface - Snel, automatisch wisselen van grijper
van de grijper naar het opslagrek - Volautomatische verwisseling van werkstukken
zonder robot of portaalsysteem - Drie compensatierichtingen in één eenheid
compact ontwerp voor minimale installatiehoogte - Robuuste glijgeleiding
voor hoge momentbelasting in minimale ruimte - Compensatie van werkstukgerelateerde toleranties en onnauwkeurigheden met betrekking tot de posities
minder risico op blokkeren, de benodigde kracht voor de montage is lager en slijtage van het werkstuk en het handlingsapparaat wordt tot een minimum beperkt
Opties en speciale informatie
- Houd er rekening mee dat het gebruik onder extreme omstandigheden (bijv. koelvloeistof, gietstuk of slijpstof) de levensduur van dit product aanzienlijk zal verkorten.
- Andere asdiameters op aanvraag.
- Houd er rekening mee dat aansluiting A van grijpers in de IS-variant of grijpers in de AS-variant niet luchtdicht mag zijn.
- Voorwaarde
Als de spindels niet draaien, moeten de machines perslucht of koelvloeistof aanvoeren. - Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.