arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BSWS-BM 200 Abbildung ähnlich

BSWS-BM 200

Backenschnellwechselsystem

Ident.-Nr. 1419306

Auf Lager
Backenschnellwechselsystem Basis BSWS-M-PGZN-plus, Baugröße: 200

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Eigenmasse [kg] 0.85
Anzahl je Ident.-Nr. 1.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 130.0
Max. zul. Belastungsmoment My [Nm] 510.0
Max. zul. Kraft Fx [N] 6110.0
Max. zul. Kraft Fz [N] 6000.0
Die Höhengleichheit der BSWS-BM liegt bei +/- 0,05 mm und die Austauschgenauigkeit einer Aufsatzbacke in Verbindung mit den BSWS-A bei +/-0,02 mm.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Belastungsgrenzen
Das max. zulässige Belastungsmoment, welches sich aus der Fingerlänge und der Kraft sowie den in der Anwendung auftretenden Belastungen aus Beschleunigungen/Momenten ergibt, darf ebenso wie die max. zulässige Kraft Fx nicht überschritten werden. Unabhängig davon sind auf die max. zulässige Fingerlänge sowie die zulässigen Belastungswerte des eingesetzten Greifers zu achten.

Adapterbolzenmaterial
Stahl

Betätigung
Werkzeuglos, von Hand

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
Basis und Adapter separat in verschiedenen Mengen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)