SDV-P 100-E-P
Ident.-Nr. 300126
Technische Details
| Manuelle Schnellentlüftung | ja |
|---|---|
| Direktanschraubung an* | PGN-plus 100 |
| Nennweite [mm] | 2.5 |
| Durchflussmenge [l/min] | 180.0 |
| Druckverlust Eingang/Ausgang [bar] | 0.6 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 9.0 |
| Schutzart IP | 67 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -10.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80.0 |
| Ventilschaltzeit [ms] | 20.0 |
| Eigenmasse [kg] | 0.23 |
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Durchflussmenge
Die mögliche Durchflussmenge durch das Ventil ist bei den Varianten SDV-P und SDV-P-E abhängig von den eingesetzten Pneumatikschläuchen. Die Tabelle zeigt die Durchflussmenge in Abhängigkeit des eingesetzten Pneumatikschlauches (Referenzdruck 6 bar). Der Durchmesser bezieht sich dabei auf den Schlauch-Außendurchmesser. Der relevante Innendurchmesser kann Herstellerabhängig minimal unterschiedlich sein und die Werte geringfügig beeinflussen. Bei der Variante SDV-P-E-P gibt es keine schlauchabhängigen Durchflusswerte.
Ventilschaltzeit
ist rein die Schaltzeit des SDV-P Ventils ohne weitere Verbraucher. Ventilschaltzeiten sind zu den verbraucherseitigen Bewegungszeiten wie Öffnungs- und Schließzeiten des jeweiligen Greifers zu addieren.
Druckverlust Eingang/Ausgang
beschreibt den Druckverlust zwischen Eingangs- und Ausgangsdruck durch die federbetätigten Rückschlagventile. Dieser Druckverlust muss ggf. bei der Auslegung der angeschlossenen Aktoren berücksichtigt werden.
Manuelle Schnellentlüftung
Die Varianten SDV-P-E und SDV-P-E-P sind mit einer manuellen Schnellentlüftung ausgestattet. Diese ermöglicht das Entlüften der angeschlossenen Aktoren ohne die Pneumatikschläuche abzuziehen (bspw. Beim Einrichten oder vor einem Neustart der Anlage nach einer Not-Aus-Situation).
Gehäusematerial
Aluminium
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewährleistung
24 Monate