FTS
Force/torque sensor
For high-precision measurement in the degrees of freedom Fxyz and Mxyz
Kraft-Momenten-Sensor FTS
Präzise. Kompakt. Hochauflösend.
Hochpräziser 6-Achsen-Sensor für detaillierte Kraft- und Momentmessungen, ideal für anspruchsvolle Prozessüberwachung.
6축 FTS 힘/토크 센서는 높은 해상도와 정밀도로 공정 힘과 토크를 감지합니다. 이를 통해 품질 관리, 공정 모니터링 또는 까다로운 조립 및 가공 공정을 재현 가능하게 구현할 수 있습니다. IP67 보호 등급, 9가지 크기, EtherNet/IP, EtherCAT 및 PROFINET용 인터페이스가 있는 인터페이스 박스를 갖춘 FTS는 유연하게 사용할 수 있으며 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이러한 전문성은 클램핑 기술 분야에서 20년 이상의 경험을 바탕으로 합니다.
FTS im Einsatz
Vorteile – Ihr Nutzen
- Maximale Präzision
Die Dehnmessstreifen des 6-Achsen-Kraft-Momenten-Sensors erfassen die mechanische Verformung des Sensorkörpers und wandeln diese in hochpräzise Signale in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) um - Zuverlässiger Schutz
Dank der Schutzklasse IP67, geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen - Nahtlose Integration
Die Interface Box mit den Schnittstellen EtherNet/IP, EtherCAT und PROFINET ermöglicht eine einfache und flexible Anbindung an kundenseitige Netzwerk-Topologien - Intuitive Inbetriebnahme
Das SCHUNK Control Center vereinfacht die Inbetriebnahme durch eine benutzerfreundliche Oberfläche und schafft Synergien mit anderen SCHUNK Produkten - Visuelle Zustandsüberwachung
Integrierte LEDs für Power, Kommunikation und Sensorstatus erleichtern die Statusüberwachung - Robuster Grundkörper
Die hohe Steifigkeit sorgt eine hohe Messgenauigkeit sowie Langlebigkeit, selbst bei dynamischen Anwendungen
Discover Robot PLUS
Components & expertise aligned with your vision
Das neue Robot PLUS-Portfolio bietet zukunftsfähige End-of-Arm-Lösungen für Ihre Automatisierung aus einer Hand.
Nutzen Sie die Möglichkeiten der Robotik zur Optimierung Ihrer Produktion. In der modernen Fertigung sind Flexibilität und Effizienz entscheidend. Das Robot PLUS-Portfolio von SCHUNK ist speziell darauf ausgerichtet, Ihre Produktionsprozesse zu verbessern.