arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

ツールホルダーの構成

Konfigurationsstatus
基本
製品の設定は、 標準プログラムを使用して行います。
オプション/アクセサリーでは、 追加料金が発生する場合があります - これは割引の 対象となります。

カスタム
あなたの選択には、 カスタム実装(標準プログラム外)が必要です。
追加料金/追加費用は 別途請求され、割引の対象にはなりません。
価格はお問い合わせください - 割引は、数量に応じたボリュームディスカウントのみ可能となっています。
Auskraglänge (L1) [mm]
Auskraglänge des Werkzeughalters aus der Maschinenspindel.


Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Die Modifikation der Längen erfordert speziell angefertigte Produkte, was eine Steigerung der Produktionskosten zur Folge hat.
Länge Körperdurchmesser (L4) (Abhängig von L1) [mm]

寸法は指定された限界まで拡張できます。

注:
長さ(L4)は、突出長さ(L1)を変更した後にのみ変更できます。
maximale Einspannlänge (L2) (Abhängig von L4) [mm]
クランピングボアにおけるツールシャンクの最大挿入深さに対応します。

寸法は指定された限界まで拡張できます。

注:
クランプ長さ(L2)は、長さ(L4)を変更した後にのみ変更できます。
Option Chipbohrung
関連するインターフェース基準にしたがって、ツールホルダーに後から、もしくは追加でチップ穴を作ります。

データキャリアチップを収納するためのチップホールが必要です。
Option Datenträger-Chip montieren
データキャリアは、ツールホルダー識別システム内で、ツールホルダーのデータ収集および明確な分類に使用されます。

最初の入力項目には、チップのタイプコード(例:BIS-C-122-04/L)が記述されます。
第二の仕様には、チップの最大メモリー容量(例えば511バイト)が記述されています。
Option Zero (Rundlaufjustierung)
ツールホルダーおよび ツールおよび機械軸の振れ誤差は、4本の横止めねじを使って補正できます。  これはつまり、ほぼ0 µmの振れ精度調整が可能であることを意味しています。
Option Cool-Flow (Optimale Werkzeugschneidenkühlung)
「Cool Flow」は、クランピングボア(D1)の壁面冷却液流路で周囲冷却を行います。冷却液は、直接ツールの切れ刃に供給されます
Option Anzugsbolzen
テーパー取付向けの保持ノブ、機械とツールホルダーの間の重要な接続エレメントとして使用されます。テーパーは保持ノブを介して機械側のスピンドルに引き込まれるようにします。

選択リストはあらかじめソートされています。
つまり、選択したインターフェイスに適した保持ノブのみが表示されます。
正確な寸法は関連規格に記載されています。
適切な保持ノブを選択した場合、注文数量に応じた個数が納品されます。
Option Farbmarkierung anbringen
ツールホルダーインターフェースのグリッパー溝には、あらかじめ定義されたカラーパレットから選択した色分けを使うことができます。

色分けにより、ツールやツールホルダーを素早く簡単に識別・整理できます。

色分けは、例えば、ツールホルダーを異なる生産ラインに割り当てるために用いることができます。
TENDO Betätigungsschlüssel (zum Spannen des Hydro-Dehnspannfutters)
油圧拡張ツールホルダーのクランピングとアンクランピング・ツールシャンク用の十字ハンドル付六角穴レンチ。

これが選択されている場合、数量は注文数量に相当します。
ただし、作動レンチはデフォルトで選択解除されています。
Konformitätsbestätigung
添付文書は、納入された製品が有効な文書(図面、規格、仕様書、承認された逸脱事項)に従って製造され、試験されたことを文書で確認するためのものです。


Wuchtprotokoll
これには、釣り合わせプロセスの設定パラメータと、各ツールホルダーの残留不均衡の測定結果の両方が記録されています。


Kundenspezifisch konfigurierbarer Werkzeughalter

Bestellmenge Stück
TENDO P JIS-BT40 Ø6x90
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.