arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 25 P JIS-BT 40x100 图片仅供参考

ER 25 P JIS-BT 40x100

ER 高精度筒夹

ID 1349307

In stock
ER 25 P JIS-BT 40x100, Toolholders
  • ER Precision collet chuck
  • Series: ER Precision collet chuck
  • Toolholder interface: JIS-BT 40
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
テクノロジー ER 精密コレットチャック
シリーズ ER 精密コレットチャック
ツールバーインターフェース JIS-BT 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER クランプのサイズ ER 25
最小クランプ径 D1 [mm] 1.0
最大クランプ径 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
D3 [mm] 44.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 100 mm / 3.9"
突出長さ L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 73.0
G M18x1.5
重量 [kg] 1.62
冷却剤対応 あり

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
ER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

納品内容
クランプナットが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。