arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M KD ER 20 Ø3x25.5 Illustration similar

TRIBOS-M KD ER 20 Ø3x25.5

Polygonal toolholders

ID 1388674

Delivery time on request
TRIBOS-M KD ER 20 Ø3x25.5, Toolholders
  • Polygonal toolholders
  • Series: TRIBOS-Mini
  • Toolholder interface: ER 20
  • Clamping diameter: 3 mm
  • Projecting length: 32.7 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.01 mm of 2.5 x D
  • Min. torque: 1.5 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-Mini
Werkzeughalterschnittstelle ER 20
Werkzeughalternorm ISO 15488-A
Spanndurchmesser D1 3 mm
ER Spanngröße ER 20
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 32,7 mm / 1.3"
L2 [mm] 22.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M6x1
Min. Drehmoment [Nm] 1.5
Gewicht [kg] 0.23
Kompatibel mit allen gängigen ER Spannmuttern
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Tiefenanschlag als Zubehör erhältlich

Kegelausführung
ER-Kegel nach Form A DIN-6388
Weitere ER-Kegelausführung auf Anfrage erhältlich

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich