arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SHK-125-000-000 Abbildung ähnlich

SHK-125-000-000

Manuelles Wechselsystem

Ident.-Nr. 310450

Manuelles Wechselsystem SHS, Baugröße: 125, Handwechselkopf, manuell

  • Kolbenhubabfrage: optional
  • Anzahl Fluiddurchführungen: 12
  • Kraft Fz max.: 3000 N
  • Max. Gesamtzuladung: 58 kg
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] 58.0
Vergrendelingsdetectie optioneel
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.02
Gewicht [kg] 2.8
Max. afstand bij vergrendeling [mm] 1.0
Aantal pneumatische doorvoeren 12.0
Doorvoer voor radiaal gebruik 6.0
Steekcirkeldiameter [mm] 125.0
Aansluitflens volgens ISO 9409-1-125-6-M10
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Diameter D [mm] 160.0
Hoogte Z [mm] 50.0
Schroefaansluitschema J
Max. dynamisch buigmoment Mx/My [Nm] 478.0
Max. dynamisch buigmoment Mz [Nm] 465.0
Moment Mx max. [Nm] 960.0
Moment My max. [Nm] 960.0
Moment Mz max. [Nm] 2325.0
maximale statische trekkracht Fz [N] 3000.0
*Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Aandrijving
Handmatig via vergrendelingshendel

Werkingsprincipe
door de vergrendelingshendel te draaien worden kop en adapter vergrendeld en ontgrendeld.

Mediadoorvoer
Optioneel via elektrische modules en/of vloeistofmodules. Pneumatische doorvoer al geïntegreerd.

Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.

Garantie
24 maanden