SAT-DR-BRS 400-710
Dreieck Aufspanntürme
Ident.-Nr. 431135
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Dreieck Aufspannturm mit feinstgefrästen Aufspannflächen und Bohrungsraster für SCHUNK- Aufspannmittel
- Ausführung Bohrungsraster mit gehärteten Passbuchsen und Gewindeeinsätzen Ø12F7/M12
- Basisplatte: 400 x 400 mm
- Turmmaße: 277 x 710 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 172 kg
Technische Details
| Pallet size | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Weight [kg] | 172.0 |
Scope of delivery
Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover