arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 160-42 C4-VP2

ROTA-S plus 2.0 160-42 C4-VP2

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 819111

Lieferzeit auf Anfrage
標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 42 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 4
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 6.5 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大把持力: 65 kN
  • 最大トルク: 80 Nm
  • 最大回転速度: 5400 1/min
  • 重量: 9.3 kg
Spindle type ISO 702-3
Spindle size Nr. 4
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 5400.0
Max. clamping force [kN] 65.0
Max. torque [Nm] 80.0
Stroke/jaw [mm] 6.5
Tooth pitch [mm] 4.8
Height H with flange [mm] 75.5
Weight [kg] 9.3

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key and operating manual