arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 400-102 A11-VP2

ROTA-S plus 400-102 A11-VP2

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 814646

Lieferzeit auf Anfrage
Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 102 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 12 mm
  • Zahnteilung: 8.5 mm
  • Max. Spannkraft: 230 kN
  • Max. Drehmoment: 280 Nm
  • Max. Drehzahl: 2200 1/min
  • Gewicht: 107 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 11
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 2200.0
Max. clamping force [kN] 230.0
Max. torque [Nm] 280.0
Stroke/jaw [mm] 12.0
Tooth pitch [mm] 8.5
Weight [kg] 107.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual