ROTA-S plus 500-162 C15-VP1
Manual lathe chuck with quick jaw change
Ident.-Nr. 814353
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 162 mm
- Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 15
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 12 mm
- Tooth pitch: 8.5 mm
- Max. clamping force: 270 kN
- Max. torque: 320 Nm
- Max. rotational speed: 1500 1/min
- Weight: 174 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 15 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 1500.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 270.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 320.0 |
| Hub/Backe [mm] | 12.0 |
| Zahnteilung [mm] | 8.5 |
| Eigenmasse [kg] | 174.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung