arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA THW plus 185-52 Z140-GBK

ROTA THW plus 185-52 Z140-GBK

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem

Ident.-Nr. 800610

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 52 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 6.7 mm
  • Zahnteilung: 4.712 mm
  • Kolbenhub: 23 mm
  • Max. Spannkraft: 64 kN
  • Max. Betätigungskraft: 36 kN
  • Max. Drehzahl: 5700 1/min
  • Gewicht: 16 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 5 (Z140)
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 5700.0
Max. Spannkraft [kN] 64.0
Max. Betätigungskraft [kN] 36.0
Hub/Backe [mm] 6.7
Zahnteilung [mm] 4.712
Kolbenhub (H) [mm] 23.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.08
Eigenmasse [kg] 16.0

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung