arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NC 400-120 A15-SV90°

ROTA NC 400-120 A15-SV90°

Placas de torno acionadas com furo de passagem

Ident.-Nr. 852042

Lieferzeit auf Anfrage
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 120 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 15
  • Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 8 mm
  • Curso do pistão: 30 mm
  • Força de fixação máx.: 187.5 kN
  • Máx. força de atuação: 77 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 2500 1/min
  • Peso: 117 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 15
Dentado 3/32" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 2500.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 187.5
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 77.0
Carrera/mordaza [mm] 8.0
Carrera del pistón (H) [mm] 30.0
Momento de inercia [kgm²] 2.6
Peso [kg] 117.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual