ROTA NCE 210-66 Z170-SV60°
3-jaw power chuck with through-hole
Ident.-Nr. 808022
Standard power lathe chucks with through-hole
Product features:
Product features:
- Weight-reduced power lathe chuck
- Through-hole: 66 mm
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Stroke per jaw: 4.2 mm
- Piston stroke: 18 mm
- Max. clamping force: 100 kN
- Max. actuating force: 38 kN
- Max. rotational speed: 5000 1/min
- Weight: 15 kg
Technische Details
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 6 (Z170) |
| Dentatura | 1.5 mm x 60° |
| Numero di giri max. [1/min] | 5000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 100.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 38.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 4.2 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 18.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.08 |
| Peso [kg] | 15.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, boccola di centraggio e istruzioni per l'uso