arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCF 400-120 A11-SV60°

ROTA NCF 400-120 A11-SV60°

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung und Fliehkraftausgleich

Ident.-Nr. 854044

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Fliehkraftausgleichsystem
  • Durchgangsbohrung: 120 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
  • Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 22H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 8 mm
  • Kolbenhub: 30 mm
  • Max. Spannkraft: 187.5 kN
  • Max. Betätigungskraft: 77 kN
  • Max. Drehzahl: 3300 1/min
  • Gewicht: 114 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 11
Dentatura 1.5 mm x 60°
Numero di giri max. [1/min] 3300.0
Forza di serraggio max. [kN] 187.5
Forza di azionamento max [kN] 77.0
Corsa/griffa [mm] 8.0
Corsa del pistone (H) [mm] 30.0
Momento di inerzia [kgm²] 2.3
Peso [kg] 114.0

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bullone a occhio e istruzioni per l'uso