arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCF 500-160 Z380-SV90°

ROTA NCF 500-160 Z380-SV90°

Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.

Ident.-Nr. 854050

Lieferzeit auf Anfrage
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
  • Doorgaand gat: 160 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8 mm
  • Zuigerslag: 30 mm
  • Max. opspankracht: 200 kN
  • Max. bedieningskracht: 75 kN
  • Max. draaisnelheid: 2200 1/min
  • Gewicht: 170 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 15 (Z380)
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 2200.0
Max. clamping force [kN] 200.0
Max. actuating force [kN] 75.0
Stroke/jaw [mm] 8.0
Piston stroke (H) [mm] 30.0
Moment of inertia [kgm²] 6.1
Weight [kg] 170.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual