arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCO2-F 1000 Z520-M2

ROTA NCO2-F 1000 Z520-M2

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 1486022

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Spindelaufnahme: Z520
  • Backenschnittstelle: Modul 2
  • Mit Fliehkraftausgleich
  • Ohne Backeneinzelverstellung
  • Futterkörper: EN-GJS-500-7
Technische Daten:
  • Hub/Backe: 23 mm
  • Kolbenhub: 57 mm
  • Max. Spannkraft: 300 kN
  • Max. Betätigungskraft: 170 kN
  • Max. Drehzahl: 700 1/min
  • Gewicht: 519 kg
Tipo di mandrino -
Dimensioni del mandrino Z520
Dentatura Modulo 2
Numero di giri max. [1/min] 700.0
Forza di serraggio max. [kN] 300.0
Forza di azionamento max [kN] 170.0
Corsa/griffa [mm] 23.0
Corsa del pistone (H) [mm] 57.0
Momento di inerzia [kgm²] 65.0
Peso [kg] 519.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso