arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCO2

ROTA NCO2

Power lathe chucks without through-hole
Large, weight-optimized 3-jaw power chuck with improved sealing and large jaw stroke

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 최고 품질 요건을 충족하는 정밀 웨지후크 파워 선반 척
    뛰어난 기계가공 지원
  • 고효율의 쐐기 후크 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 베이스 죠 가이드가 매우 길기 때문에 O.D. 및 I.D. 클램핑을 위한 최적의 죠 지원
    긴 서비스 수명으로 높은 고정력 실현
  • 최적화된 윤활 시스템
    지속적으로 높은 고정력 보장
  • 높은 죠 고정력에서 최장 죠 스트로크
    간섭 윤곽 위 공작물의 견고하고 가변적인 클램핑
  • 낮은 높이의 설계
    기계 공간의 최대 사용 및 시스템의 최대 강성
  • 무게에 최적화된 캐스트 바디
    에너지 소비 감소 및 공작물 무를 증가 가능
  • 모듈 2 톱니
    손쉬운 설치 및 청소용
  • 원심력 보정 옵션 선택 가능
    높은 RPM에서 고정력 손실 감소
  • 개별적으로 죠를 조정하여 선택적으로 사용 가능
    공작물이 회전 중심에 선택적으로 정렬될 수 있음

옵션 및 특별 정보

  • 수직 선반용 대형 3죠 파워 선반 척
    ROTA NCO2는 가장 큰 클램핑 포스와과 큰 죠 스트로크를 결합합니다. 간섭 윤곽이 발생하는 경우에도 크고 무거운 공작물을 단단히 고정할 수 있습니다. 정교한 윤활 시스템과 베이스 죠의 씰을 통해 유지보수 비용을 줄이고 척 수명을 연장합니다.
  • 표준 이형 외에도 척은 원심력 보상이나 개별 죠 조정 기능을 갖춘 이형으로도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 척이 범위가 훨씬 더 넓은 작업을 처리할 수 있고 개별 클램핑 작업을 위해 최적으로 선택될 수 있습니다. ROTA NCO2는 수직 터닝 애플리케이션에 이상적입니다.